??
Выбор CAD модели
K1472.18042
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1472 - Knurled nuts plastic
Bill of material
K1472.18042
BESTKIPP
Order number
K1472.18042
MATERIAL
Material
stainless steel
D
Thread
M4 mm
D1
Diameter
18 mm
D3
Diameter
11.0 mm
H
height
13 mm
T
height
10 mm
K
height
8 mm
GEW
Approx. weight
0.0045 kg
BS
Description
Информация
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269025
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245475605
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Предпросмотр
3D
Измерение
2D
Предварительный просмотр больше не отображает конфигурацию детали..Вы должны создать новый предварительный просмотр.

Embedded user actions